Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Coleccion Brancato color Blanco Pavimentos

Número de Artículo: brancato_blanco_pavimentos
Fabricante: Keraben
Familia del producto: Floor Tiles
Grupo del producto: Brancato
Fecha de publicación: 2017-09-25
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (5)
La colección Brancato nos brinda la oportunidad de multiplicar las opciones que la piedra ofrece en la decoración. Sus formas, acabados, textura y colores transmiten sensaciones únicas. Brancato, inspirada en una piedra de la familia de las cuarcitas, aporta todo el carácter de la piedra con ligereza y finura.

Pavimento:
60x60: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural.
100x50: Beige Natural, Blanco Natural.
30x60: Beige Natural, Beige Antislip, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural.
75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless.
37x75: Beige Natural, Beige Antislip Shoeless, Blanco Natural, Blanco Antislip Shoeless, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless.

Rodapié:
8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural
8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural

Aspectos técnicos:
Pavimento Porcelánico Coloreado
Mate
Antihielo
Canto Rectificado
Destonificación: Producto muy destonificado (V4)
Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Building Materials - Tiles
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application interior
Color white
Framing no
Linear Dimensions 370 mm — 1500 mm
Material ceramic

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.