| Número de Artículo: | 31184000 |
|---|---|
| Fabricante: | hansgrohe |
| Familia del producto: | Metris |
| Grupo del producto: | Basin mixers |
| Anchura (mm): | 48 |
| Altura (mm): | 327 |
| Profundidad (mm): | 232 |
| Fecha de publicación: | 2019-03-26 |
| Número de edición: | 1 |
| Tipo: | Objeto (objeto simple) |
| URL del producto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
|---|---|
| Instalación URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificación: | |
| Descripción técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31184000 |
| Video tutorial: | |
| Código GTIN: | 4011097692319 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://bimobject.com/es/hansgrohe/product/31184000
| Material principal: | Chrome |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Diseñado en: | Germany |
| Fabricado en: | Germany |
| Peso Neto (kg): | 2.73 |
| Categoría BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
| nombre UNSPSC: | Sanitary ware |
| código UNSPSC: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Descripción: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Descripción: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_98 |
| Uniclass 2015 Descripción: | Washbasin taps |
| NBS Reference Código: | 31-75 |
| NBS Reference Descripción: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| Número OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Título OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Flow Rate | 1.32 |
| Lever | Metris Single lever basin mixer |
| Material | Chrome and ceramic cartridge |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.