| Número de Artículo: | 27803000 |
|---|---|
| Fabricante: | hansgrohe |
| Familia del producto: | Raindance Select S |
| Grupo del producto: | Wallbar sets |
| Anchura (mm): | 179 |
| Altura (mm): | 1008 |
| Profundidad (mm): | 218 |
| Fecha de publicación: | 2016-01-12 |
| Número de edición: | 1 |
| Tipo: | Objeto (objeto simple) |
| URL del producto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
|---|---|
| Instalación URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificación: | |
| Descripción técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| Video tutorial: | |
| Código GTIN: | 4011097679624 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://bimobject.com/es/hansgrohe/product/27803000
| Material principal: | Chrome |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Diseñado en: | Germany |
| Fabricado en: | Germany |
| Peso Neto (kg): | 1.43 |
| Categoría BIMobject: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Código: | L7251 |
| Uniclass 1.4 Descripción: | Taps/terminals for water supply |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Descripción: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Descripción: | Shower heads |
| NBS Reference Código: | 35-06-82 |
| NBS Reference Descripción: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| Número OmniClass: | 23-31 11 11 15 |
| Título OmniClass: | Shower Ball Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nombre | Valor |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Component.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Component.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nombre | Valor |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76: Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Type.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.Features | " · spray type: RainAir, CaresseAir, Mix · convenient diversion via Select button · shower head size: 150 mm · pivot connectors prevent hose from tangling · 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down · maximum flow rate (at 0.3 MPa): 16 l/min · chrome-plated wall supports of plastic" |
| COBie.Type.Manufacturer | Hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27803000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27803000 |
| COBie.Type.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.