Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Toilet Nautic 5510

Número de Artículo: GB115510
Fabricante: Gustavsberg
Familia del producto: Nautic
Grupo del producto: Toilet
Anchura (mm): 345
Altura (mm): 860
Profundidad (mm): 650
Fecha de publicación: 2016-08-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Material principal: Porcelain
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Sanitary - Toilets
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descripción: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90-97
NBS Reference Descripción: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets