Publique sus productos
Walk-in Frontal fijo 1100 mm. + puerta abatible 250 mm. (mano derecha)
Walk-in Frontal fijo 1100 mm. + puerta abatible 250 mm. (mano derecha)
    Gala
    Archivados

    Walk-in Frontal fijo 1100 mm. + puerta abatible 250 mm. (mano derecha)

    Frontal fijo de 110 cm. + puerta abatible 180° de 25 cm. (mano derecha).

    Mampara idónea para ofrecer una gran cobertura con la mayor comodidad gracias a su frontal y lateral fijos. Líneas finas y modernas para aportar el toque elegante a tu ducha.

    Ver platos de ducha disponibles.

    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Transparencia y visibilidad total. • Estética elegante y minimalista. • Cristales templados de seguridad de 6 mm. en todas las hojas. • Tirantes superiores y perfil a pared en aluminio anodizado con acabado en plata brillo. • Puerta abatible 180° (opcional). • Cristal frontal (versión 1 y 3) y lateral reversibles. • Cumplimiento normativa: UNE-EN: 14428:2005. • Altura 200 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8927400
    • Familia de productoWalk-in
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings