Publique sus productos
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Archivados

    Jade 2 C Set Jade 800 mm. (Washbasin Smile)

    Conjunto Mueble + Lavabo Smile.

    Colores/Acabados: 01 Blanco Brillo, 68 Mali Wengé, 73 Roble Bardolino.

    Conjunto compuesto por mueble JADE de dos cajones y lavabo SMILE. Con un diseño atemporal, su aspecto se mantendrá joven durante años, mientras que su funcionalidad permanecerá intacta. Cuerpo: tablero melamínico. Acabado mali wengé. Herrajes: guías de extracción total con amortiguación. Fijaciones a pared. Suspendido.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia79000XX
    • Familia de productoJade
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)560
    • Ancho (mm)795
    • Profundidad (mm)445
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño