Publique sus productos
Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1700x700 mm.
Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1700x700 mm.
Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1700x700 mm.
    Gala
    Archivados

    Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1700x700 mm.

    Bañera hidromasaje agua+aire, mando a distancia, regulador intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel, jets dorsales, reposacabezas, desinfección automática, calefactor y cromoterapia.

    Con MITTA tienes asegurado el confort. El sistema de hidromasaje Sensitive Smart incluye un mando a distancia, que controla todas las funciones de la bañera.

    Especificaciones
    • SISTEMA EMOTIVE SMART: Mando a distancia. 4 Jets agua-aire laterales orientables. 2 Jets agua-aire masaje plantar orientables. 4 Jets agua-aire masaje dorsal rotativo. 10 Jets aire de fondo. Regulador automático de intensidad masajes agua y aire. Sonda de nivel. Desagüe automático. Reposacabezas. Desinfeccion automática. Calefactor de agua. Cromoterapia.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6261901
    • Familia de productoMitta
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures