Publique sus productos
Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1600x800 mm.
Gala
Archivados

Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1600x800 mm.

Bañera hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico, regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel.

Opciones: Faldón frontal de 160 x 50 cm., faldón lateral de 80 x 50 cm.

El sistema Sensitive Smart de la bañera MITTA, con un diseño pensado para aportar mayor comodidad en tu baño, combina el masaje de agua con el de aire para obtener una sensación de bienestar mayor.

Especificaciones
  • SISTEMA SENSITIVE TOUCH: Pulsador electrónico. 4 Jets agua-aire laterales orientables. 2 Jets agua-aire masaje plantar orientables. 8 Jets aire de fondo. Regulador manual de intensidad masaje agua. Sonda de nivel. Desagüe automático.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6256601
  • Familia de productoMitta
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures