Publique sus productos
Mitta Bañera hidromasaje agua. 1600x750 mm.
Gala
Archivados

Mitta Bañera hidromasaje agua. 1600x750 mm.

Bañera hidromasaje agua, pulsador electrónico, regulador de intensidad y sonda de nivel.

Opciones: Faldón frontal de 160 x 50 cm., faldón lateral de 75 x 50 cm.

La combinación de un diseño con líneas puras, la ergonomía y las ventajas del hidromasaje agua, dan como resultado la bañera MITTA Emotive Touch.

Especificaciones
  • SISTEMA EMOTIVE TOUCH: Pulsador electrónico. 4 Jets agua-aire laterales orientables. 2 Jets agua-aire masaje plantar orientables. Regulador manual de intensidad masaje. Sonda de nivel. Desagüe automático.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6251301
  • Familia de productoMitta
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures