Publique sus productos
Mitta Bañera. 1700x800 mm.
Mitta Bañera. 1700x800 mm.
Mitta Bañera. 1700x800 mm.
    Gala

    Mitta Bañera. 1700x800 mm.

    Bañera sin bastidor y sin desagüe.

    Ergonomía y comodidad son las características de la bañera MITTA, una bañera con un diseño muy limpio que se adapta a cualquier espacio.

    Especificaciones
    • ACCESORIOS Y OPCIONES: Bastidor autoportante Mitta. Faldón frontal de 50 cm. de altura(recomendable en bañeras con hidromasaje) Mitta. Faldón lateral de 50 cm. de altura. Reposacabezas para bañeras que no lo tienen incorporado. Pies regulables.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6246101
    • Familia de productoMitta
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures