Publique sus productos
Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1700x750 mm.
Gala
Archivados

Mitta Bañera hidromasaje agua+aire. 1700x750 mm.

Bañera hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico, regulador de intensidad masaje.

Opciones: Faldón frontal de 170 x 50 cm, faldón lateral de 75 x 50 cm.

La bañera MITTA Sensitive Touch combina el masaje de agua con el de aire, para que la sensación de bienestar sea máxima.
Cuenta con dos pulsadores electrónicos con luz, uno para el hidromasaje de agua y otro para el de aire.

Especificaciones
  • SISTEMA SENSITIVE TOUCH: Pulsador electrónico. 4 Jets agua-aire laterales orientables. 2 Jets agua-aire masaje plantar orientables. 8 Jets aire de fondo. Regulador manual de intensidad masaje agua. Sonda de nivel. Desagüe automático.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6241401
  • Familia de productoMitta
  • Grupo de productosBaths
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures