Publique sus productos
Mid Bidé suspendido 540x360
Mid Bidé suspendido 540x360
Mid Bidé suspendido 540x360
    Gala

    Mid Bidé suspendido 540x360

    Bidé suspendido.
    Tapa para bidé.

    Posibilidad de instalación con soporte mural.

    Bidé suspendido, con tapa. Soportes de instalación mural disponibles. Diseño de línea elegante de fuste esbelto.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4036201
    • Familia de productoMid
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures