Publique sus productos
Mid Inodoro BTW 600x360 CLEAN RIM
Mid Inodoro BTW 600x360 CLEAN RIM
Mid Inodoro BTW 600x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid Inodoro BTW 600x360 CLEAN RIM

    Conjunto inodoro completo: Inodoro BTW salida dual con juego de anclaje. Incluye codo de instalación para salida vertical. Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros. Alimentación inferior izquierda, asiento fijo. Bisagras cromadas.

    Opciones: Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros. Alimentación lateral. Asiento con caida amortiguada.

    Inodoro rimless, o de brida limpia, que elimina los huecos ocultos en el interior de la taza y facilita la limpieza a la vista del interior del inodoro. BTW, espalda completa a pared, salida dual H/V (incluye codo para salida V), tanque con doble pulsador 4,5/3 l y opción de asiento con caída amortiguada. Un diseño avanzado, funcional y con estilo.

    Especificaciones
    • Incluye codo de instalación para salida vertical (para adaptar a distancia a pared de 210 mm.) Para instalación con salida horizontal no es necesario codo. Sistema Clean Rim. Beneficios: • Mejora el nivel de higiene del inodoro y simplifica la limpieza. • Reparte la descarga de forma homogénea. • Se consigue mayor limpieza ya que el agua llega más arriba. • Sin salpicaduras.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4026001
    • Familia de productoMid
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)795
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815