Publique sus productos
Mid Lavabo 600x450
Mid Lavabo 600x450
    Gala

    Mid Lavabo 600x450

    Lavabo con rebosadero y juego de fijación.

    Lavabo sobre-encimera amplio y elegante de labio fino y repisa trasera funcional para jabones y accesorios. La nueva tendencia de pared delgada en cerámica llega con la colección Mid.

    Especificaciones
    • Instalación sobre-encimera.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4003501
    • Familia de productoMid
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks