Publique sus productos
Nura Espejo 800x800
Nura Espejo 800x800
Nura Espejo 800x800
    Gala
    Archivados

    Nura Espejo 800x800

    Espejo Nura de 80x80 cm.
    Luna de 4 mm canteada en PVC acabado aluminio.

    Especificaciones
    • Características técnicas: - Cuerpo y frente: tablero melaminico canteado PVC. Acabados: lacado blanco brillo. 2 puertas. - Patas opcionales. - Columna: 1 puerta. Bisagras con cierre self close. Reversible. - Espejos: 80 x 80 cm. y 60 x 80 cm. luna de 4 mm. canteada en pVC acabado en aluminio. - Luminaria: perfil de aluminio extruido anodizado y acabado mate. 2 lámparas halógenas de 33 w Ip44.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3846900
    • Familia de productoNura
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)24
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS