Publique sus productos
Klea Lavabo de encimera 900x400
Klea Lavabo de encimera 900x400
Klea Lavabo de encimera 900x400
Klea Lavabo de encimera 900x400
Klea Lavabo de encimera 900x400
Klea Lavabo de encimera 900x400
    Gala
    Archivados

    Klea Lavabo de encimera 900x400

    Lavabo de encimera.

    Colores / Acabados: 52 Oro, 71 Plata, 53 Bronce.

    Sensualidad y estilo caracterizan a Klea, una serie cuya silueta ovalada y finísimas líneas sugieren un gusto por la distinción que su impecable acabado en oro, plata y bronce acaban por desvelar.

    Especificaciones
    • Metal Line es sofisticación. Una colección original, elegante y delicada que ha sido especialmente diseñada para transformar el baño en un espacio exclusivo y actual.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33040XX
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Productos similares

    4.4 de 5 estrellas 4.4 (49)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (12)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (11)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (8)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (15)