Publique sus productos
Slim Lavabo de sobre-encimera 600x370
Slim Lavabo de sobre-encimera 600x370
    Gala
    Archivados

    Slim Lavabo de sobre-encimera 600x370

    Lavabo de sobre-encimera sin orificio de grifería.

    Inspirados en la tradición se vuelve a los lavabos de paredes delgadas sin cámara y bordes afilados. Un alarde de ligereza y técnica envuelta en belleza y estilo.

    Especificaciones
    • Esmaltado por los cuatro lados. Instalación con Válvula Up-down.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2924501
    • Familia de productoSlim
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)128
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Productos similares