Publique sus productos
Elia Inodoro suspendido 525x350
Elia Inodoro suspendido 525x350
    Gala

    Elia Inodoro suspendido 525x350

    Conjunto inodoro completo:
    Inodoro suspendido, salida horizontal.
    Asiento fijo PP.

    Posibilidad de instalación con soporte mural.

    Opciones: Asiento fijo, asiento con caída amortiguada.

    Inodoro suspendido con salida horizontal, la mejor opción para proyectos con un presupuesto ajustado.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1817201
    • Familia de productoElia
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)365
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures