Publique sus productos
Elia Inodoro 470x350
Gala

Elia Inodoro 470x350

Conjunto inodoro completo:
Inodoro para tanque alto, salida horizontal.
Asiento fijo.

Opciones: asiento con caída amortiguada.

Inodoro para tanque alto con un diseño suave y redondeado, y un precio muy ajustado. Salida horizontal.

Especificaciones técnicas
  • Referencia1817001
  • Familia de productoElia
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)470
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures