Publique sus productos
Elia Inodoro 660x350
Elia Inodoro 660x350
Elia Inodoro 660x350
    Gala

    Elia Inodoro 660x350

    4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)

    Conjunto inodoro completo:
    Inodoro para tanque bajo, salida vertical,
    Tanque bajo de pulsador simple.
    Asiento fijo PP.

    Opciones:
    Tanque bajo de doble pulsador 6/3 litros
    Asiento con caída amortiguada
    Asiento fijo.

    Inodoro para tanque bajo de formas redondeadas, y lineas suaves para piezas sencillas y funcionales que encajan en cualquier ambiente. Salida vertical.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1815001
    • Familia de productoElia
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)775
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures