Publique sus productos
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)

    Urinario con goma de enchufe y fijaciones.
    Alimentación vertical.

    Opciones: Separador Urinario.

    Para lugares donde se busca rentabilizar el espacio al máximo.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1011901
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)34.5
    • Profundidad (mm)26.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures