Publique sus productos
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410
    Gala
    Archivados

    Bowl Lavabo de sobre-encimera Ø 410

    Lavabo sobre-encimera con rebosadero.

    Colores / Acabados:
    52 Oro,
    71 Plata,
    53 Bronce,
    54 Acabado bicolor, plata-blanco.

    Metal Line es sofisticación. Una colección original, elegante y delicada que ha sido especialmente diseñada para transformar el baño en un espacio exclusivo y actual. Lavabos que son una auténtica joya y que aúnan la más arraigada de las tradiciones decorativas -oro, plata y bronce- con la más actual de las tendencias, el metalizado.

    Especificaciones
    • Metal Line es sofisticación. Una colección original, elegante y delicada que ha sido especialmente diseñada para transformar el baño en un espacio exclusivo y actual.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10041XX
    • Familia de productoBowl
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Productos similares

    4.4 de 5 estrellas 4.4 (49)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (12)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (11)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (8)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (15)