;

Sliding Door System ST S

Número de Artículo: ST-S_001-1
Fabricante: dormakaba Group
Familia del producto: Entrance
Grupo del producto: Automatic Sliding Doors
Fecha de publicación: 2014-07-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
For high traffic environments, the “ST-S” combines the exceptional quality and performance of the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator with extruded aluminium framing. Robust framing for high traffic, high usage environments. Ideal for, but not limited to, use on Shopping/Retail projects, education, healthcare and transport hubs
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The DORMA ES 200 automatic sliding door operator provides both quality and assurance, having been tested to 1,000,000 cycles
  • Robust framed door leaves
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
  • Combined with laminated or toughened safety glass
dormakaba - www.dormakaba.com


Material principal: Glass
Material secundario: Metal
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Doors - Sliding
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descripción: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descripción: Sliding Doorset Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nombre Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.