;

Sliding Door System ST AP

Número de Artículo: ST-AP_001-1
Fabricante: dormakaba Group
Familia del producto: Entrance
Grupo del producto: Automatic Sliding Doors
Fecha de publicación: 2014-07-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
This complete sliding door system is a designer's delight combing the appeal of frameless door leaves and side panels with the performance of the ES 200 automatic sliding door operator. Ideal for use on offices, healthcare and education projects, as well as numerous other specifications.
  • Frameless door leaves with maximum visual transparency
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The full range of performance functions for the DORMA ES 200 automatic sliding door operator (tested to 1,000,000 cycles)
  • Frameless door leaves with top and bottom rails or manet patch fittings
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
dormakaba - www.dormakaba.com


Material principal: Glass
Material secundario: Metal
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Doors - Sliding
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descripción: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descripción: Sliding Doorset Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nombre Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.