Publique sus productos
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

Traducido por Google,
Rejilla inteligente RIC de lamas curvas fabricada en extrusión de aluminio con marco de 26 mm. Compuesto por dos partes: una primera fila de lamas horizontales regulables manualmente y una segunda fila de lamas horizontales controladas por el conjunto biela-actuador. Te permite regular el caudal de aire para garantizar una perfecta distribución del aire.
Especificaciones
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMotAirDiffusion_RIC
  • Familia de productoMotAirDiffusion
  • Grupo de productosMotorized Air Grille
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC010348
  • Nombre ETIMVaned grille
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment