Publique sus productos
Fixed wide-slat return grille_RRLG
Airzone

Fixed wide-slat return grille_RRLG

Traducido por Google,
Rejilla de impulsión de aluminio extrusionado con lamas horizontales anti-visión que no dejan pasar elementos y permiten el flujo de aire. Marco estándar de 26 mm.
Especificaciones
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and Antiparticle filter (FILT)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirQ_RRLG_CFX
  • Familia de productoNon MotAirDiffusion
  • Grupo de productosAir Grille
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC010348
  • Nombre ETIMVaned grille
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa