Publique sus productos
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 de 5 estrellas4.5(20 reseñas)
Traducido por Google,
Difusor redondo DFCI para suministro de aire en 4 direcciones que permite el suministro de aire. Fácil de desmontar para facilitar su mantenimiento. Diseñado para ser instalado en techo.
Especificaciones
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirQ_DFCI_WN
  • Familia de productoNon MotAirDiffusion
  • Grupo de productosAir diffusor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC010911
  • Nombre ETIMAnemostat, round front
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment