We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

LightCob Autoportante

Unique ref.: autoportante
Brand: BIMobject (Demo)
Product family: Charity
Product group: Radiadores Eléctricos
Date of publishing: 2012-03-01
Edition number: 1
Type: Object (single object)
A SERVISTEEL tem como principal eixo de acção o desenvolvimento de soluções estruturais e
construtivas para o mercado das obras de reabilitação.
Tendo sempre como base as estruturas em LSF (Light Steel Framing), mais conhecido no mercado
como "Aço Leve", a SERVISTEEL desenvolveu três produtos que aplicados individualmente ou em
conjunto são solução em várias obras.


Material main: Steel
Material secondary: Steel
Designed in: Portugal
Manufactured in: Portugal
Weight Net (Kg): 10

BIMobject Category: Construction - Steelwork
IFC classification: Roof
UNSPSC name: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC code: 26

BIMobject (Demo)

bootcamp

bootcamp

Name Value
water Water text

Demo live

Demo BOPC property set

Name Value
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved