We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

Argitebão - Telha Latina

Unique ref.: Algarve
Brand: BIMobject (Demo)
Product family: Charity
Product group: Radiadores Eléctricos
Width (mm): 332
Height (mm): 420
Depth (mm): 37
Date of publishing: 2010-01-01
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (1)
Características:
  • Elevada resistência mecânica;
  • Resistência mecânica crescente proporcional ao longo do tempo;
  • Resistência ao fogo;
  • Resistência ao vento;
  • Elevada resistência ao gelo e ao salitre;
  • Resistência a elevadas variações de temperatura;
  • Resistência à exposição solar(Raios Ultra Violetas - UV);
  • Bom comportamento em atmosferas agressivas;
  • Praticamente imune à degradação biológica;
  • Tolerâncias verticais e horizontais suportam os movimentos normais e térmicos da estrutura;
  • Perfil “LATINA” para um escoamento ideal;
  • Facilidade de aplicação através do seu sistema de encaixe longitudinal e sobreposição transversal;
  • Desenhadas para evitar o retorno da água desde que utilizadas as sobreposições indicadas;
  • Condensações evitadas com a utilização de acessórios próprios (telhas de ventilação).
Antes de prescribir enviar solución a dpto jdajdja fajjdf


Material main:
Material secondary:
Designed in:
Manufactured in:
Weight Net (Kg): 4

BIMobject Category: Construction - Roof
IFC classification: Roof
UNSPSC name: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC code: 26
Uniclass 1.4 Code: L75617
Uniclass 1.4 Description: Access fittings for ductwork
Uniclass 2.0 Code: EE-75-30
Uniclass 2.0 Description: 10 Transport Communications
NBS Reference Code: 75-30
NBS Reference Description: 10 Transport Communications

BIMobject (Demo)

bootcamp

bootcamp

Name Value
water Water text

Demo live

Demo BOPC property set

Name Value
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved