Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

AT Ytong Non load bearing inner wall U=0,94 W/(m²K) d=150 mm

Unique ref.: COM_AT_Y_non_loadbearing_inner_d_150
Hersteller: Ytong
Produkt Familie: Ytong AAC
Produkt Gruppe: Composite
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 150
Publishing Datum: 2017-09-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
Der Ytong Verbundstein eignet sich für alle nichttragenden, tragenden und aussteifenden Wände. Die geringe Maßtoleranz und die Nut-Feder Profilierung ermöglichen eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Die Güteklasse P2 ist ideal für Wände, die auf Wärmedämmung optimiert sind. Die Güteklasse P4 eignet sich besonders für Einsatzgebiete, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen. Durch das geringe Gewicht eignen sich Porenbetonsteine auch für nachträglich zu erstellende Innenwände sowie für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Das ökologische und nicht brennbare Material macht den Baustoff zudem äußerst sicher und erlaubt so einen unbedenklichen Einsatz.

Vorteile:
- Wärmeleitfähigkeit ab λ = 0,11 W/(mK)
- Homogen, isotropisch
- Schafft gesundes, ausgeglichenes Raumklima
- Sehr hohes Brandschutzniveau: EI90 ab 7,5 cm
- Wirtschaftlich und wertbeständig
- Ergonomische Verarbeitung

Wandbausatz für nicht-tragende Innenwände aus Ytong Verbundstein PV 4-0,60 d=120 mm

Konstruktion / Wandaufbau - U=0,94 W/(m²K)

15 mm Innenputz (z.B. Kalk-Gips-Zementputz)
120 mm Ytong Ytong Verbundstein PV 4-0,60 GTIN: 4054640015920
15 mm Innenputz (z.B. Kalk-Gips-Zementputz)

Bei der Planung und Ausführung des Mauerwerks müssen beachtet werden: ÖNORM EN 1996 einschließlich der nationalen Anhänge, ÖNORM B 3209, ÖNORM B 3358-4, die Landesbauordnunungen sowie gesetzliche und privatrechtliche Vorgaben.

Technische Kennwerte des Ytong-Mauerwerks:
Mittlere Steindruckfestigkeit fB = 5,0 N/mm²
Charakteristische Wanddruckfestigkeit fK = 2,95 N/mm²
Anfangsscherfestigkeit fvk0 = 0,30 N/mm²
Rechenwert der Eigenlast γ = 7,2 kN/m³
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,16 W/(mK)
Spez. Wärmespeicherkapazität c = 1,0 MJ/kg
Bewertetes Schalldämm-Maß (Konstruktion) Rw = 38,7 dB
Feuerwiderstandsklasse EI 180

Die vorliegende Arbeitshilfe unterstützt Sie bei der Planung von Mauerwerk mit Ytong Verbundsteinen, sie ersetzt aber nicht die eigene fachliche Prüfung durch den Anwender in Hinblick auf Einsatzzweck und Eignung. Die Nutzung der Arbeitshilfe und Änderungen darin sind daher eigenverantwortlich zu überprüfen. Das vorgeschlagene Objekt muss den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Im Einzelfall muss die Verwendung des Objektes durch den Planer überprüft werden.


Material 1: Autoclaved aerated concrete
Material 2: Plaster
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria

BIMobject Kategorie: Walls - Internal Walls
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Bricks
UNSPSC Code: 301316
Uniclass 1.4 Code: L83122
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall units
Uniclass 2.0 Code: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Beschreibung: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Beschreibung: Masonry wall systems
NBS Reference Code: 25-13-50
NBS Reference Beschreibung: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass-Nummer: 23-13 35 21 13
OmniClass-Bezeichnung: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Austria

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.