Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Unique ref.: minerale_reboco_externo
Hersteller: Weber Saint-Gobain BR
Produkt Familie: Wall
Produkt Gruppe: Textures for façades
Publishing Datum: 2018-03-06
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Material 1: Cement
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Walls - External Walls
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Exterior finishing materials
UNSPSC Code: 3015
Uniclass 1.4 Code: JJ1
Uniclass 1.4 Beschreibung: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Code: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Code: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Beschreibung: Plasters and renders
NBS Reference Code: 55-64-12
NBS Reference Beschreibung: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass-Nummer: 23-15 15 27
OmniClass-Bezeichnung: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Name Wert
Material Cementitious

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.