Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

VELUX Flachdach-Fenster "KONVEX-GLAS" - Typ CFP/CVP

Unique ref.: flat-roof-window-curved-glass-CVP-ISD-1093
Hersteller: VELUX
Produkt Familie: Flat roof window
Produkt Gruppe: C-P
Publishing Datum: 2018-02-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Die Neuerfindung des Flachdach-Fensters: Das innovative Design mit gebogener Verglasung des neuen VELUX Flachdach-Fensters "KONVEX-GLAS" schafft eine klare Sicht und einen großzügigen Tageslicht-Einfall. Es ist ideal für sichtbare Installationen im Dach und für designbewusste Eigenheimbesitzer.
Sie haben die Wahl zwischen einer automatisch zu öffnenden VELUX INTEGRA® Version (CVP) inkl. Regensensor und einer fest verglasten Ausführung (CFP).

CurveTech:
Das VELUX Flachdach-Fenster "KONVEX-GLAS" zeichnet sich durch ein innovatives gebogenes Glas aus, deren randlose Oberfläche Regenwasser einfach ablaufen lässt - selbst bei einem Dachneigungsbereich von 0°. So scheint das Tageslicht in den Raum ungetrübt von Regentropfen.

Gebogenes Glas und randlose Oberfläche für einfaches Ablaufen von Regenwasser
Klare Sicht und großzügiger Tageslichteinfall
Besonders geeignet für die sichtbare Installation im Dach
3-fach-Verglasung für sehr gute Wärmedämmung
Integrierter 15 cm-Aufsetzkranz
10 Jahre Garantie (ausgenommen Elektrokomponenten und Sonnenschutz)
Einfacher und schneller Einbau bei Dachneigungen von 0° – 15°
Verminderte Regengeräusche durch Isolierglas-Scheibe
Durchsturzsicher gemäß E DIN 18008-6
Guter Einbruchschutz (RC 2 nach DIN EN 1627)


Material 1: PVC
Material 2: Glass
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Windows - Roof Windows
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL11
Uniclass 1.4 Beschreibung: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-72
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roof Window Units
Uniclass 2015 Code: Pr_30_59_72_77
Uniclass 2015 Beschreibung: Skylights
NBS Reference Code: 59-72
NBS Reference Beschreibung: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows and Skylights
OmniClass-Nummer: 23-17 13 23
OmniClass-Bezeichnung: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Name Wert
Angle 0 deg — 15 deg
Application roof
Bullet Resistance Rating (Y/N) n
Cladding - Exterior aluminium
Cladding - Interior pvc ; glass
Color - Exterior black ; glass
Color - Interior white ; glass
Frame Material pvc
Glass Plane Location frame ; dome
Glazing Type Various choice
Installation Style insitu
Internal Frame Material pvc ; mdf ; glass
Material pvc ; acrylic ; glass
Method of Operation electric ; remote ; application
Number Of Windows In Unit 1
Width 600 ; 1200
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Component.Area 0.36 — 1.5
COBie.Component.Description Skylight ; roofwindow
COBie.Component.Name CVP ISD 1093 VELUX Integra Flatroofwindow with curved glass
COBie.Component.SerialNumber Userdefined

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.