Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Delta bath with shower wall 85

Unique ref.: DeltaSkarmBad85
Hersteller: Svedbergs
Produkt Familie: Delta
Produkt Gruppe: Showers
Breite (mm): 850
Höhe (mm): 1440
Tiefe (mm): 6
Publishing Datum: 2017-11-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Sanitary - Showers
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Beschreibung: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.