Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Rockfon Eclipse Triangle

Unique ref.: 22765
Hersteller: Rockfon
Produkt Familie: Islands
Produkt Gruppe: Eclipse
Publishing Datum: 2017-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
  • Innovatives, rahmenloses Deckensegel das vielseitige Möglichkeiten zur Verbesserung der Raumakustik und zur Raumgestaltung bietet.
  • Flexibel und einfach zu montieren lässt es sich problemlos dort einsetzen, wo klassisch abgehängte Deckensysteme nicht geeignet sind.
  • Hervorragende Schallabsorption, ideal für den Einsatz bei betonkernaktivierten Decken.


Material 1: Stone Wool
Material 2: Steel
Designed in: Denmark
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Construction - Ceilings
IFC Klassifikation: Ceiling
UNSPSC Name: Ceiling panels
UNSPSC Code: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 Beschreibung: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beschreibung: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-Nummer: 23-15 13 21
OmniClass-Bezeichnung: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Name Wert
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.