Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

ART - RV ART GEO PETROLEO 15,4X15,4

Unique ref.: FYN012Z15
Hersteller: Roca
Produkt Familie: WALL TILE
Produkt Gruppe: ART
Breite (mm): 154
Höhe (mm): 7
Tiefe (mm): 154
Publishing Datum: 2018-02-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Building Materials - Tiles
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Tiles and flagstones
UNSPSC Code: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Name Wert
Application Dry Internal Areas
Color Blue
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.