Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.


Unique ref.: F42011Y37
Hersteller: Roca
Produkt Familie: MOSAIC
Produkt Gruppe: BALI
Breite (mm): 330
Höhe (mm): 8
Tiefe (mm): 330
Publishing Datum: 2018-02-08
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Tuttomassa porcelain tile with stone texture, neutral colors and moderate shade variation among pieces. Indicated for internal and external areas, commercial or residential, of intense traffic, including swimming pool, external stair and ramps with maximum 10% inclination. Minimum joint recommended of 3mm.
Gray, cement, beige, brown, stone, satin, bold

Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Building Materials - Tiles
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Tiles and flagstones
UNSPSC Code: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Bezeichnung: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
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
Building Materials - Tiles

Name Wert
Application External Areas
Color Beige
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Mesh Mosaic

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.