Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Unique ref.: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Hersteller: Placo Brasil
Produkt Familie: Wall
Produkt Gruppe: Placo Hydro
Höhe (mm): 2.45
Tiefe (mm): 73
Publishing Datum: 2018-03-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Material 1: Plaster
Material 2: Steel
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil
Gewicht (kg): 20.2

BIMobject Kategorie: Walls - Internal Walls
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Drywall
UNSPSC Code: 30161503
Uniclass 1.4 Code: JK
Uniclass 1.4 Beschreibung: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Code: SS-30-13
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shaft Systems
Uniclass 2015 Code: En_80_96_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Shafts
NBS Reference Code: 45-52-52
NBS Reference Beschreibung: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass-Nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Name Wert
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.