Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Structural Decking LTP150

Unique ref.: ltp-150
Hersteller: Lindab
Produkt Familie: Steel profiles
Produkt Gruppe: Structural Decking
Breite (mm): 840
Höhe (mm): 153
Publishing Datum: 2018-01-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Material 1: Galvanized steel
Material 2:
Designed in: Hungary
Hergestellt in: Hungary

BIMobject Kategorie: Construction - Roof
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Steel profiles
UNSPSC Code: 30102304
Uniclass 1.4 Code: JG30
Uniclass 1.4 Beschreibung: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs Decking
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Beschreibung: Metal profiled sheets
NBS Reference Code: 20-10-20
NBS Reference Beschreibung: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass-Nummer: 23-13 39 33
OmniClass-Bezeichnung: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Name Wert
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.