Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Flachdach Fenster F100
LAMILUX Flachdach Fenster F100
LAMILUX Flachdach Fenster F100
LAMILUX Flachdach Fenster F100
    LAMILUX

    LAMILUX Flachdach Fenster F100

    4.0 von 5 Sternen4.0(14 Bewertungen)

    Das LAMILUX Flachdach Fenster F100 –Tageslicht zum Wohlfühlen

    Das LAMILUX Rauchlift Flachdach Fenster F100 – Sicherheit um Komfort für Wohn- und Arbeitsräume

    Egal ob Verwaltungs- oder Wohngebäude, Schule oder Industrie: Das LAMILUX Flachdach Fenster F100 ist die energetisch optimale Antwort auf den Wunsch nach Tageslicht vom Flachdach.

    Das LAMILUX Rauchlift Flachdach Fenster F100 vereint die Vorteile des LAMILUX Flachdach Fenster F100 mit denen eines elektrischen RWGs nach EN 12101-2.

    •  Das erste allgemein bauaufsichtlich zugelassene Flachdachfenster in „Structural Glazing“-Bauweise – zertifiziert durch das Deutsche Institut für
    • Bautechnik in Berlin (DIBt)
    • Erhältlich mit 2- oder 3-fach-Isolierverglasung mit Ug-Wert von 1,1 bis 0,7 W/(m2K)
    • 16 mögliche Abmessungen in der Standard-Ausführung und 9 mögliche Abmessungen als Rauchlift-Ausführung
    • Unterschiedliche Öffnungsaggregate in der Standard-Ausführung
    • Sonnenschutz außen und innen
    • Wärmegedämmter, fugenloser GFK-Aufsatzkranz in 15 (nur bei Standard), 30, 40, 50 cm Höhe mit U-Werten von 0,5 W/m2K – 0,9 W/m2K (in Abhängigkeit der Ausprägung)
    • Umweltproduktdeklaration nach EN 15804 (EPD)
    • Schnelles Öffnen (165°) des Rauchlifts in unter 60 Sekunden
    • Rauchlift serienmäßig mit mehrstufiger Lüftung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLamilux_F100
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeFlat roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-01-15
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit