Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Pocket window 1 rail 2 leafs

Unique ref.: KLBG1R-2VTX
Hersteller: K.LINE
Produkt Familie: Coulissants
Produkt Gruppe: KL-BG
Publishing Datum: 2017-10-18
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Windows - Opening Slide
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
Uniclass 2015 Code: EF_25_30
Uniclass 2015 Beschreibung: Doors and windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass-Nummer: 23-17 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Name Wert
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Name Wert
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.