Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Versorgungs- und Einbaueinheiten BDS-C45

Unique ref.: floorbox
Hersteller: IBOCO
Produkt Familie: Underfloor trunking systems
Produkt Gruppe: Service units and installation units
Publishing Datum: 2018-01-22
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (4)
Rund oder rechteckig, aus Polyamid oder Edelstahl, für trocken- oder für nassgepflegte Böden: Die Auswahl an Versorgungseinheiten für electraplan-Bodensysteme ist groß. Alle werden mit dem gleichen Befestigungsset in den Montageöffnungen eingesetzt. Und mit Ausnahme der Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden sind sie alle bereits ab Werk mit diesem Set ausgestattet. Auch für Schwerlasten sind spezielle Bodendosensysteme erhältlich, z. B. zur Installation in einem Autohaus.


Material 1: Plastic
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Electrical - Installations
IFC Klassifikation: Electric Distribution
UNSPSC Name: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC Code: 391213
Uniclass 1.4 Code: L7822
Uniclass 1.4 Beschreibung: Trunking
Uniclass 2.0 Code: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Beschreibung: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Code: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Beschreibung: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Code: 70-11-90
NBS Reference Beschreibung: Trunking
OmniClass-Nummer: 23-35 33 19
OmniClass-Bezeichnung: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.