| Unique ref.: | 32040000 |
|---|---|
| Marke: | hansgrohe |
| Produkt Familie: | Talis |
| Produkt Gruppe: | Basin mixers |
| Breite (mm): | 48 |
| Höhe (mm): | 168 |
| Tiefe (mm): | 151 |
| Publishing Datum: | 2017-03-14 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--32040000 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--32040000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--32040000 |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 4011097512259 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de/hansgrohe/product/32040000
| Material 1: | Chrome |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| Gewicht (kg): | 1.48 |
| BIMobject Kategorie: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC Name: | Sanitary ware |
| UNSPSC Code: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Code: | 35-06-82 |
| NBS Reference Beschreibung: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Talis single lever basin mixer 80 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Talis single lever basin mixer 80 32040000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Talis single lever basin mixer 80 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 32040000 |
| COBie.Type.ModelReference | 32040000 |
| COBie.Type.Name | Talis single lever basin mixer 80 32040000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.