| Unique ref.: | 31965000 |
|---|---|
| Marke: | hansgrohe |
| Produkt Familie: | Focus |
| Produkt Gruppe: | Shower mixers |
| Breite (mm): | 150 |
| Höhe (mm): | 150 |
| Tiefe (mm): | 80 |
| Publishing Datum: | 2018-01-15 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--31965000 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--31965000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--31965000 |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 4011097602615 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de/hansgrohe/product/31965000
| Material 1: | Chrome |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| Gewicht (kg): | 1.36 |
| BIMobject Kategorie: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC Name: | Showers |
| UNSPSC Code: | 30181503 |
| Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_09 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Bath taps |
| NBS Reference Code: | 35-06-82 |
| NBS Reference Beschreibung: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
| OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Name | Wert |
|---|---|
| Color | chrome |
| Depth | 106 mm — 124 mm |
| Height | 150 |
| Material | ceramic |
| Mount Type | concealed |
| Number of Heads | 1 |
| Thickness | 15 |
| Width | 150 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 11/6/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Focus Single lever shower Mixer, for concealed installation |
| COBie.Component.Name | Focus Single Lever shower Mixer, for concealed installation 31965000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 8/21/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Focus Single lever shower Mixer, for concealed installation |
| COBie.Type.Features | - 1 outlet - connection type: basic set - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - scope of supply: escutcheon, handle, sleeve, mixing unit |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 31965000 |
| COBie.Type.ModelReference | 31965000 |
| COBie.Type.Name | Focus Single Lever shower Mixer, for concealed installation 31965000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.