Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb 31101000
Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb 31101000
    hansgrohe

    Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb 31101000

    Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
    Spezifikation
    • · ComfortZone 150 · Ausladung 128 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · diebstahlsicherer Luftsprudler · Temperaturbegrenzung einstellbar · Temperatur voreinstellbar · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet · Infrarot Näherungselektronik · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen) · Batteriezustandsanzeige vorhanden · Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten) · Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung) · Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion) · manueller Wasserstop zur Beckenreinigung · Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein · Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · TÜV geprüft · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31101000
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeMetris S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)56
    • Tiefe (mm)188
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit