Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 27763000
Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 27763000
    hansgrohe

    Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 27763000

    Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 85 mm · ohne Drehwirbel · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27763000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeCrometta 85
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)128
    • Tiefe (mm)246
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit