Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27660000
Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27660000
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27660000

    Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat

    Der Allrounder für das moderne Familienbad: Croma E

    Das Badezimmer ist das Zentrum im aufregenden Familienalltag. Doch Entspannung und Spaß mit Kindern sind nicht immer leicht, denn vor Entdeckerhänden ist nichts sicher: egal, ob Gummiente, Handbrause oder heißer Brausestrahl. Wie gut, dass Sie Ihre Kinder mit der neuen hansgrohe Linie Croma E jetzt sorglos ins Duschvergnügen schicken können. Croma E: Sicher fürs Kind, schön fürs Bad.
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch · Brausekopfgröße: 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · schwenkbarer Brausearm · CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer · Thermostat Ecostat E · Sicherheitssperre bei 40° C · Montageart: Aufputzinstallation · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung mit außenstehender Select-Taste
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27660000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1177
    • Breite (mm)306
    • Tiefe (mm)487
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit