| Unique ref.: | 26322000 |
|---|---|
| Marke: | hansgrohe |
| Produkt Familie: | Raindance Select S |
| Produkt Gruppe: | Wallbar sets |
| Breite (mm): | 150 |
| Höhe (mm): | 990 |
| Tiefe (mm): | 260 |
| Publishing Datum: | 2017-03-14 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26322000 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26322000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26322000 |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 4011097804316 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de/hansgrohe/product/26322000
| Material 1: | Chrome |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| Gewicht (kg): | 1.93 |
| BIMobject Kategorie: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC Name: | Sanitary ware |
| UNSPSC Code: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Code: | L721 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-81 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Heads |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower heads |
| NBS Reference Code: | 35-06-81 |
| NBS Reference Beschreibung: | Shower Heads |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass-Nummer: | 23-31 17 19 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Shower Head Fixtures |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Component.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 26322000 |
| COBie.Type.ModelReference | 26322000 |
| COBie.Type.Name | Raindance Select S 120 / Unica Comfort shower set 0.90 m 26322000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.