| Unique ref.: | 15763000 |
|---|---|
| Marke: | hansgrohe |
| Produkt Familie: | ShowerSelect |
| Produkt Gruppe: | Shower thermostat |
| Breite (mm): | 155 |
| Höhe (mm): | 155 |
| Tiefe (mm): | 54 |
| Publishing Datum: | 2016-01-12 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--15763000 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--15763000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--15763000 |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 4011097719849 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de/hansgrohe/product/15763000
| Material 1: | Chrome |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| Gewicht (kg): | 1.68 |
| BIMobject Kategorie: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Flow Terminal |
| Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Code: | 35-06-82 |
| NBS Reference Beschreibung: | Shower Mixers |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | ShowerSelect thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
| COBie.Component.Name | ShowerSelect thermostatic mixer for 2 functions 15763000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | ShowerSelect thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 15763000 |
| COBie.Type.ModelReference | 15763000 |
| COBie.Type.Name | ShowerSelect thermostatic mixer for 2 functions 15763000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.