Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz 13151400
ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz 13151400
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz 13151400

    ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz
    Spezifikation
    • · Ausladung 192 mm · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Anschlussart: G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13151400
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeShowerTablet Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)154
    • Breite (mm)302
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung40 05 89
    • Format2014TitelValve Accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit