Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Toilet Nautic 5510

Unique ref.: GB115510
Hersteller: Gustavsberg
Produkt Familie: Nautic
Produkt Gruppe: Toilet
Breite (mm): 345
Höhe (mm): 860
Tiefe (mm): 650
Publishing Datum: 2016-08-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Material 1: Porcelain
Material 2: Plastic
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Sanitary - Toilets
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference Beschreibung: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-Nummer: 23-31 19 00
OmniClass-Bezeichnung: Toilets